Publicar produtos
NPE-S2 Series Tankless Water Heaters
Navien

NPE-S2 Series Tankless Water Heaters

Traduzido por Google,

• Tubo de gás de ½" com capacidade de até 24'

• Sistema de gás conversível em campo

• Eficiência de ultra condensação

• Trocadores de calor duplos de aço inoxidável

• Baixas emissões de NOx (20 ppm)

• SCH 40, ventilação de 2" até 75'

• Capacidade de cascata

• Painel de controle multi-linha EZNav

• Painel de controle HotButton integrado

• Ventilação comum até 12 unidades

Especificação
  • Model NPE-150S2 | NPE-180S2 | NPE-210S2 | NPE-240S2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 68 lb. | 73 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNPE-S2
  • Familia de productoHVAC Tankless Water Heater
  • Grupo de produtosCondensing Gas Fired
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água