Publicar produtos
NPN-U Tankless Water Heater - Discontinued Version
Navien

NPN-U Tankless Water Heater - Discontinued Version

Traduzido por Google,

• Trocador de calor e queimador de aço inoxidável NaviTech

• Unidade universal para instalações internas ou externas

• Ventilação concêntrica NaviVent 3" x 5"

• Disponível em NG ou LP

• Capacidade de cascata

• Baixas emissões de NOx (20 ppm)

Especificação
  • Model NPN-160U-NG / NPN-160U-LP | NPN-180U-NG / NPN-180U-LP | NPN-199U-NG / NPN-199U-LP

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 14.0"

    Height 23.0"

    Depth 9.3"

    Weight 55 lb. | 60 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Concentric

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNPN-U
  • Familia de productoHVAC Tankless Water Heater
  • Grupo de produtosNon-Condensing Gas-Fired
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água