Publicar produtos
Pannello Parete Wall FROST
Pannello Parete Wall FROST
Pannello Parete Wall FROST
    NAV-System

    Pannello Parete Wall FROST

    Traduzido por Google,
    A GARANTIA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PARA QUARTOS FRIGORÍFICOS. FROST by SILEX é o painel moderno para projetistas de câmaras frigoríficas que desejam combinar os tempos de instalação e realização com os desempenhos térmicos finais.
    Especificação
    • PUR INSULATION Made of polyurethane resins (P.U.R.) , free from CFC and HCFC , approximate density 35-40 kg/m³ and in any case as indicated in the EU conformity declaration and laboratory tests. Thermal conductivity coefficient at 10° C degrees (UNI EN 12667) : 0,020-0,023 W/mk. PIR INSULATION Made of polyisocyanurate free from CFC and HCFC, approximate density 35-40 kg/m³ and in any case as indicated in the EU conformity declaration and laboratory tests. Thermal conductivity coefficient at 10° C degrees (UNI EN 12667) : 0,020-0,023 W/mk I pannelli prodotti con PIR BS1 hanno la certificazione AVIS TECHNIQUE e ZULASSUNG.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFROST
    • Familia de productoCold
    • Grupo de produtosPolyurethane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Material secundário1C Polyurethane
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panels (SIPS)
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniclassExterior Composite Roof Panels