Publicar produtos
Pannello Parete Silent Class
Pannello Parete Silent Class
Pannello Parete Silent Class
    NAV-System

    Pannello Parete Silent Class

    Traduzido por Google,

    O painel SILENT CLASS representa a estética extrema do preenchimento
    proteção contra ruídos e também contra fogo.

    Especificação
    • Il pannello SILENT CLASS rappresenta la soluzione perfetta per ottenere un eccellente isolamento acustico senza rinunciare alla qualità estetica.

      SILENT CLASS è il pannello coibentato, progettato per offrire eccellente protezione dal rumore e dal fuoco senza rinunciare al risultato estetico
      del progetto, grazie al senso di posa dei pannelli in verticale, orizzontale oppure obliquo.

      Il giunto del pannello adotta un sistema di incastro che nasconde il fissaggio mantenendo tutte le garanzie di tenuta proprie dei pannelli NAV Silex, mentre la superficie interna con supporto metallico piano microforato (foro diametro 3 mm passo 5 mm) è in grado di aumentare le prestazioni di fono assorbenza del pannello. A livello estetico, il pannello SILENT CLASS permette al progettista di scegliere fra diverse finiture delle superfici; il supporto esterno può avere una finitura dogata, a punta di diamante passo 15 mm, oppure liscia e piana.
      L’ampia scelta di finiture permette di ottenere effetti ombreggianti sulle superfici delle facciate, le quali movimentano la planarità della superficie impreziosendone il pregio architettonico.

      CON ISOLANTE IN LANA MINERALE (MW)

      La lana di roccia garantisce ottimi risultati nell’isolamento termico e acustico, oltre a ottenere la classificazione di reazione al fuoco A2-s1, d0 in conformità alla EN 13501-1. 

      Il materiale isolante è realizzato con listelli in fibra minerale sfalsati in senso longitudinale e con le fibre orientate a 90° rispetto al piano dei supporti. 

      Densità di 100Kg/m3 ± 10% e coefficiente di conducibilità termica fino a 0,041 W/mk.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSILENT-CLASS
    • Familia de productoPanel Wall
    • Grupo de produtosMineral Wool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Material secundário1C Polyurethane
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_60_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated panels (SIPS)