Publicar produtos
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Consoul Glider Recliner permite que pacientes e convidados relaxem em várias posições confortáveis. Na vertical ou com o apoio para os pés estendido, é um planador pronto para ser colocado em movimento suave. Bloqueie o recurso de deslizamento e é uma poltrona relaxante onde as pessoas podem descansar ou colocar os pés para cima. Os controles reclináveis de fácil acesso e um apoio para os pés operado de forma independente oferecem uma variedade de posições para descansar, incluindo uma posição totalmente plana para dormir.

    Especificação
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConsoulRecliner
    • Familia de productoRockers & Gliders
    • Grupo de produtosConsoul Recliner and Glider
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 70
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings