Publicar produtos
Electric cable NEOBUS according to NF C15-100
Nexans

Electric cable NEOBUS according to NF C15-100

Traduzido por Google,

A solução NEXANS EV NETWORK (Veículos Elétricos) foi especialmente projetada para alimentar Infraestruturas de Carregamento de Veículos Elétricos (EVCI) em estacionamentos cobertos. Seu design permite a conexão rápida de estações de carregamento por meio de cabos derivados.

A solução NEXANS EV-NETWORK oferece diversas vantagens em comparação ao cabeamento individual de cada estação de carregamento:

  • modularidade e escalabilidade da instalação ,
  • economia de espaço no quadro de distribuição , em bandejas de cabos, perfuração de núcleo
  • econômico, com comprimento de cabo reduzido e manutenção mais fácil

Os cabos atendem aos requisitos do Regulamento de Produtos de Construção "CPR (UE) n.º 305/2011" com uma classe de desempenho ao fogo aprimorada: Cca - s1, d1, a1 . São cabos retardantes de chama e de baixo risco de incêndio, com baixa emissão de fumaça e emissões reduzidas de gases tóxicos e corrosivos (LS0H).

Especificação
  • Construction

    The NEXANS EV-NETWORK solution is made of:

    • A main BUS cable (three-phase twisted + neutral) laid in a cable tray or fixed to the walls for distribution in streets or near the terminals
    • Branch cables (one/three-phase twisted + neutral) to connect, simultaneously or later, the charging stations to the BUS cable via dedicated connectors.
    • Compact stranded aluminium conductors - class 2 according to IEC 60228
    • Insulation: extruded XLPE compound - type X1 color: black
    • Outer sheath: low fire hazard compound (LSZH) - type G1 color: black


    Main product references

    • FR-N1 X1G1-AR 0,6/1kV 4x1x50
    • FR-N1 X1G1-AR 0,6/1kV 4x1x95
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelectric_cable_neobus_according_to_nf_c15_100
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
  • Classificação IFCSegmento de cabos
  • Código ETIMEG000001
  • Nome ETIMCables
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLow voltage cables
  • Número OmniClass23-13 23 21 15
  • Título OmniclassCables