Publicar produtos
Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)
Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)
    Chemelex

    Raychem XL-Trace Edge Heating Cable for Pipe Freeze Protection (North America)

    Traduzido por Google,

    Evite danos causados ​​por canos congelados e estourados ou linhas de resíduos de gordura entupidas

    Em locais frios, o isolamento térmico sozinho não consegue evitar que os canos de água congelem. Temperaturas congelantes fazem com que os canos estourem. Um sistema de proteção contra congelamento de canos pode evitar que fluidos como encanamentos de água em geral e encanamentos de sprinklers de incêndio congelem nos canos.
    Os cabos elétricos de traço térmico Raychem XL-Trace Edge impedem que água parada congele em canos, bombas e equipamentos associados, substituindo o calor perdido pelo isolamento térmico. Disponível em saídas de energia de 3, 5, 8 e 12 Watt/pés. O XL-Trace Edge também foi projetado para manter as linhas de resíduos de gordura fluindo para o interceptor em cozinhas comerciais.
    Nossa tecnologia de heat-tracing fornece calor onde ele é necessário - sem preocupação com superaquecimento. Nossa gama abrangente de cabos elétricos de heat-tracing também é versátil, com a flexibilidade de ser usada em ambientes comerciais, residenciais, industriais e até mesmo perigosos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraychem-xltrace-Edge-NA
    • Familia de productoRaychem North America
    • Grupo de produtosHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalModified Polyolefin
    • Material secundárioFluoropolymer
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Electric cables
    • Código ETIMEC000339
    • Nome ETIMHeating cable
    • Código CSI MasterFormat 201422 05 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-33 15 15 17
    • Título OmniclassCable Heat Trace