Publicar produtos
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Traduzido por Google,
    A beleza das placas de pedra natural translúcida LumiStone é uma nova dimensão em placas de pedra natural através da qual a luz pode penetrar através de uma técnica de fabricação única que pode cortar pedras naturais como granito, mármore e ônix tão finas quanto 3,5 mm. pode então ser emendado no material de apoio, que é de 8-12 mm. vidro grosso, fazendo granito e mármore que nunca foram translúcidos antes. É translúcido e ao mesmo tempo torna a pedra ônix já translúcida mais translúcida, o que permite que o padrão da pedra se destaque ainda mais. As placas de pedra natural translúcida LumiStone são ideais para decorar qualquer peça. Dentro do edifício para criar luxo e exclusividade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNgernma_Translucent_Natural_Stone_LumiStone
    • Familia de productoWall Finishes
    • Grupo de produtosTranslucent Natural Stone
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)15
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPedra
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)108
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings

    Disponibilidade da região

    Ásia