Publicar produtos
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet
    Niagara

    BARRON™ 1.0 GPF 10" Rough-In Elongated Bowl Toilet

    Traduzido por Google,

    Um poderoso flush usando apenas 1.0 GPF projetado para aplicações comerciais leves.

    A sanita assistida por pressão Barron™ da Niagara proporciona uma descarga potente e fiável para os trabalhos que mais precisam dela. Projetado para aplicações comerciais leves, como varejo, saúde e edifícios de escritórios. A bacia deste vaso sanitário é alongada com 10 ″ rough-in.

    • 1.0 GPF
    • Lavagem Assistida por Pressão
    • Pontuação MaP 1.000g
    • Armadilha totalmente envidraçada para fácil remoção de resíduos
    • Certificado WaterSense®

    SKU de combinação do punho esquerdo: C44.110.01

    SKU de combinação da alça direita: C44.111.01

    Especificação
    • Features & Benefits

      • Extra large water surface for clean bowl after every flush
      • Chrome left and right handle options
      • Brass bolt set
      • ADA height available
      • WaterSense® Certified 1.0 GPF/3.8 LPF to save more water
      • Two-Piece Toilet
      • Toilet seat not included

      Certifications

      ASME A112.19.2/CSA B45.1
      WaterSense Certified
      California Energy Commission (CEC)
      CALGreen Compliant
      DOE – Energy Policy Act 1992

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabarron1-0-gpf-10-rough-in-elongated-bowl-regular-height-toilet
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosBarron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC003527
    • Nome ETIMDry toilet
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste