Publicar produtos
Niedax France - Cable Tray BS & BRP

Niedax France - Cable Tray BS & BRP

Traduzido por Google,

Aplicações: qualquer aplicação industrial ou comercial que exija uma boa proteção mecânica dos cabos
• Flange de retorno em forma de segurança (360°)
• Resistência máxima
• Bordas lisas

Benefícios:

• Excelente proteção mecânica
• Economia de tempo graças aos acopladores de encaixe RAPIDTOL, tão resistentes quanto um acoplador aparafusado padrão
A versão BRP é mais espessa e recomendada para aplicações de carga pesada.

Bandejas de cabos contidas: BS, BRP

Especificação
  • Measurements:
    Height : 24, 48, 72, 96 mm
    Width  : 50 - 604 mm
    Thickness BRP : 1.5 or 2 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNiedax_France_Cable_Tray_BS_BRP
  • Familia de productoNiedax France
  • Grupo de produtosRevit Libraries (.rvt)
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-07-20
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCCable accessories
  • Código UNSPSC26121630
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniclassElectrical Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Europa
France