Publicar produtos
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
Catullo - urban luminaire in recycled plastic
    Lorelux

    Catullo - urban luminaire in recycled plastic

    Traduzido por Google,

    Iluminação pública urbana e iluminação interior (apenas para sistemas de suspensão no teto).

    Catullouma luminária urbana da marca Lorelux – está entre as primeiras luminárias Made in Italy feitas de polietileno de alto desempenho. Como todas as luminárias da Lorelux , possui um corpo monomaterial, colorido na massa, feito com mais de 50% de plástico reciclado, garantindo resistência, durabilidade e um ciclo de vida circular – da produção à reciclagem completa ao final de sua vida útil.

    Catullo é uma luminária de linhas simples e geométricas. Suas formas puras a tornam um produto decorativo e essencial ao mesmo tempo, adequado tanto para contextos históricos quanto contemporâneos.

    A esfera superior contém o encaixe mecânico que permite múltiplas instalações: braço de mastro, suspensão de parede no braço, suspensão em catenária e suspensão de teto.

    O volume cônico truncado, por outro lado, abriga a fonte de luz e os dispositivos inteligentes que garantem seu funcionamento e controle total. É ideal para iluminar praças e avenidas, especialmente em contextos históricos e arquitetônicos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCatullo
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de produtosTHE classic COLLECTION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)423
    • Largura (mm)618
    • Profundidade (mm)618
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures