Publicar produtos
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
Cloche - urban luminaire in recycled plastic
    Lorelux

    Cloche - urban luminaire in recycled plastic

    Traduzido por Google,


    A luminária urbana Cloche, da marca Lorelux , está entre as primeiras luminárias "Made in Italy" feitas de polietileno de alto desempenho. Como todas as luminárias da Lorelux , possui um corpo monomaterial, colorido na massa, composto por mais de 50% de plástico reciclado, garantindo resistência, durabilidade e um ciclo de vida circular — da produção à reciclagem completa ao final de sua vida útil.

    Cloche é um elemento de iluminação urbana de design singular e delicado. A originalidade da forma é realçada tanto na versão suspensa quanto na versão para poste, onde se integra de maneira inédita e marcante. A superfície de iluminação, particularmente recuada dentro da cúpula, permite reduzir ainda mais o ofuscamento e a poluição luminosa em comparação com os limites regulamentares.

    A versão para montagem na parede é ideal para centros urbanos, mesmo aqueles de valor histórico, enquanto a versão para montagem em poste torna-se um elemento característico para áreas de pedestres e ciclovias, bem como para ruas e rotatórias urbanas. Graças à sua geometria, a Cloche garante um excelente controle da luz e evita a retrodispersão, tornando-a perfeita para vielas e ruas com postes com mais de 4 metros de altura.

    Especificação
    • FEATURES AND PLUSES

      • Head: mono-material 100% recyclable polyethylene, UV-stabilized, anti-discolouration, and batch-dyed
      • Power: 15 ÷ 70W
      • Lighting fixture efficiency: up to 130 lm/W
      • Lighting body’s useful service life of over 50 years
      • Immunity to corrosion by atmospheric agents and pollutants
      • Resistance to impacts and vandalism
      • No flaking or significant discolouration over time thanks to the Rotoskin® patented system
      • Interchangeable LED engine for upgrades and/or repairs
      • Wide range of finishes from recycled polyethylene (PSV –Plastic Second Life– certified)
      • Wide range of photometries in order to meet all lighting needs
      • Devices for Smart cities that can be integrated without any external antenna
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloche
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de produtosTHE classic COLLECTION
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-06-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures