Publicar produtos
Cloche Mini B - bollard in recycled plastic
Cloche Mini B - bollard in recycled plastic
Cloche Mini B - bollard in recycled plastic
Cloche Mini B - bollard in recycled plastic
    Lorelux

    Cloche Mini B - bollard in recycled plastic

    Traduzido por Google,

    Poste de amarração sustentável, ultrarresistente e com design exclusivo.


    O Cloche Mini B é o primeiro poste de iluminação fabricado na Itália, produzido com polietileno pós-consumo de alto desempenho. Como todas as luminárias da marca Lorelux, possui um corpo monolítico, colorido na massa, feito com mais de 50% de plástico reciclado, garantindo resistência, durabilidade e um ciclo de vida circular – da produção à reciclagem completa ao final de sua vida útil. Disponível nas versões poste e parede, o Cloche Mini reinterpreta as linhas icônicas da luminária externa Cloche em uma escala menor, tornando-o ideal para resorts, jardins e espaços arquitetônicos sofisticados. Oferece uma ampla gama de acabamentos e fotometrias e está disponível em diversas alturas. Capaz de se integrar naturalmente à paisagem em que é instalado, foi projetado para combinar com outras luminárias da mesma coleção, criando um efeito orgânico com forte impacto estético.

    Especificação
    • FEATURES AND PLUSES

      • Lighting body’s useful service life of over 50 years
      • Body and pole in UV-stabilized polyethylene.
      • Immunity to corrosion by atmospheric agents and pollutants
      • Resistance to impacts and vandalism
      • No flaking or significant discolouration over time
      • Interchangeable LED engine for upgrades and/or repairs
      • Wide range of finishes from recycled polyethylene (PSV –Plastic Second Life– certified)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacloche-mini-bollard
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de produtosTHE classic COLLECTION
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa