Publicar produtos
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic
    Lorelux

    Cloche Mini L - urban luminaire in recycled plastic

    Traduzido por Google,

    A Cloche Mini L é a primeira luminária urbana fabricada na Itália, produzida com polietileno pós-consumo de alto desempenho. Como todas as luminárias da marca Lorelux, possui um corpo monolítico, colorido na massa, feito com mais de 50% de plástico reciclado, garantindo resistência, durabilidade e um ciclo de vida circular – da produção à reciclagem completa ao final de sua vida útil. Disponível nas versões de balizador e de parede, a Cloche Mini reinterpreta as linhas icônicas da luminária externa Cloche em uma escala menor, tornando-a ideal para resorts, jardins e espaços arquitetônicos sofisticados. Oferece uma ampla gama de acabamentos e fotometrias. Capaz de se integrar naturalmente à paisagem em que é instalada, foi projetada para combinar com outras luminárias da mesma coleção, criando um efeito orgânico com forte impacto estético.

    Especificação
    • FEATURES AND PLUSES

      • Lighting body’s useful service life of over 50 years
      • Head: mono-material 100% recyclable polyethylene, UV-stabilized, anti-discolouration, and batch-dyed.
      • Immunity to corrosion by atmospheric agents and pollutants
      • Resistance to impacts and vandalism
      • No flaking or significant discolouration over time
      • Interchangeable LED engine for upgrades and/or repairs
      • Wide range of finishes from recycled polyethylene (PSV –Plastic Second Life– certified)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCloche-mini-L
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de produtosTHE classic COLLECTION
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures