Publicar produtos
Lèvita - urban luminaire in recycled plastic
Lèvita - urban luminaire in recycled plastic
Lèvita - urban luminaire in recycled plastic
Lèvita - urban luminaire in recycled plastic
    Lorelux

    Lèvita - urban luminaire in recycled plastic

    Traduzido por Google,

    Lèvitauma luminária urbana da marca Lorelux – está entre as primeiras luminárias Made in Italy feitas de polietileno de alto desempenho. Como todas as luminárias da Lorelux , possui um corpo monomaterial, colorido na massa, feito com mais de 50% de plástico reciclado, garantindo resistência, durabilidade e um ciclo de vida circular – da produção à reciclagem completa ao final de sua vida útil. Lèvita parte de um arquétipo consagrado, a luminária de dois braços, e o redefine na suavidade de suas curvas, na suavidade de sua cúpula, mas sobretudo em suas proporções. A tensão ascendente deliberada a torna um objeto leve. É ideal para iluminar praças, parques urbanos e centros das cidades, integrando-se perfeitamente a contextos clássicos e contemporâneos, graças ao seu volume esguio e elegante.

    Especificação
    • FEATURES AND PLUSES

      • Lighting body’s useful service life of over 50 years
      • Head: mono-material 100% recyclable polyethylene, UV-stabilized, anti-discolouration, and batch-dyed
      • Immunity to corrosion by atmospheric agents and pollutants
      • Resistance to impacts and vandalism
      • No flaking or significant discolouration over time
      • Interchangeable LED engine for upgrades and/ or repairs
      • Wide range of finishes from recycled polyethylene (PSV –Plastic Second Life– certified)
      • Wide range of photometries in order to meet all lighting needs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLevita
    • Familia de productoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupo de produtosTHE classic COLLECTION
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures