Publicar produtos
11an chair
11an chair
11an chair
11an chair
    Nola

    11an chair

    4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com o número 11 como nome, esta cadeira contemporânea pode ser uma contagem regressiva de estilo. O assento e o encosto são formados por uma série de ripas de madeira que se inclinam em uma curva sutil. As ripas são mantidas no lugar por tiras de aço que permitem uma leve flexão, tornando a cadeira mais confortável. Leve, empilhável e feito para uso interno e externo, o 11:an é uma adição impressionante a qualquer restaurante, café, praça de alimentação ou centro de conferências.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Width: 49 cm
      Height: 76 cm
      Sitting height: 44 cm
      Depth: 47 cm

      Weight: 12 Kg
      Height of seat: 436 mm
      Height: 757 mm
      Depth: 466 mm
      Width: 494 mm

      Materials:

      Oiled Oak.
      Zinc plated and powder coated steel.

      Steel: Zinc plated and powder coated. Standard colours in RAL red 3007 and Grey 7022. Seat: Oiled oak.

      Standard colours:


      RAL 3007

      RAL 7022


      Product number:

      U80-2711:an chair

      B11-06 Set up cost for non standard color, select any RAL color

      Additional description number

      C for any colours for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Any scratches to the paint can be repaired with alkyd paint.

      Character:

      A contemporary chair in oiled oak, for any interior or garden.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11an-chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)470
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (83)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)