Publicar produtos
Kebne 3 outdoor gym
Nola

Kebne 3 outdoor gym

Traduzido por Google,
Kebne não é apenas mais uma academia ao ar livre, mas um centro de atividades e exercícios para toda a comunidade. Projetado com a aptidão ao ar livre em mente, Kebne é um sistema de estruturas tridimensionais para treinamento de resistência de baixo impacto, condicionamento geral do corpo, alongamento, flexão, diversão e jogo. O projeto é composto por cinco unidades ergonômicas que proporcionam estações para exercícios em parques urbanos ou em paisagens fora do centro da cidade. Diagramas fáceis de entender são anexados aos quadros para mostrar como o sistema pode ser usado. Projeto: Kauppi & Kauppi
Especificação
  • Knock down system. Bolts to the ground with screws. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Variants: Five models Height: 45-210 cm. Standard colors: Gray RAL 7016 antracit, Yellow RAL 1023 och red RAL 3009. Materials: Electro-plated powdercoated 38 x 2,5 mm steel pipe. Accoya® wood. Placement: The frames can be attached to almost any surface material or cast in concrete, with room for a layer of cushioning to be added underneath. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Examples: For schools, gardens, waterside parks and outdoor recreational areas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKebne3_2_outdoor_gym
  • Familia de productoSpecial Designs
  • Grupo de produtosOutdoor activity
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)2100
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)