Publicar produtos
Angle planters
Angle planters
Angle planters
    Nola

    Angle planters

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Angle permite uma reinterpretação moderna de um jardim barroco, se desejar, com seus ângulos e alturas variadas em diversas perspectivas. Com três tamanhos e volumes diferentes, Angle é como um quebra-cabeça arquitetônico com possibilidades quase ilimitadas. Juntas, as peças podem criar as formações mais imaginativas. O ângulo pode ser colocado como seções ou criar divisões espaciais em locais como parques, pátios ou paisagens urbanas. As diferentes alturas permitem uma vegetação variada, desde arbustos a pequenas árvores.

    Especificação
    • Dimensions and weight

      Ö16-25 Large Planter
      Length: 140 cm.
      Width: Total: 140 cm. Wing: 70 cm.
      Diagonal: Length: 197 cm. Width: 148 cm.
      Height: 90 cm.
      Planter Volume: 1000 Liter.
      Weight: 285 kg.

      Ö16-26 Medium Planter
      Length: 120 cm.
      Width: Total: 120 cm. Wing: 60 cm.
      Diagonal: Length: 169 cm. Width: 127 cm.
      Height: 67,5 cm.
      Planter Volume: 550 Liter.
      Weight: 192 kg.

      Ö16-27 Small Planter
      Length: 100 cm.
      Width: Total: 100 cm. Wing: 50 cm.
      Diagonal: Length: 141 cm. Width: 106 cm.
      Height: 45 cm.
      Planter Volume: 300 Liter.
      Weight: 73 kg.

      Product numbers and combinationsÖ16-25Angle Planter, 1000 Liters.Ö16-26Angle Planter, 550 Liters.Ö16-27Angle Planter, 300 Liters.Append to product number

      C for any color, start-up cost will be added.

      Standard colours

      RAL 3013

      RAL 5020

      RAL 6003

      RAL 2002

      RAL 5021

      RAL 6025

      RAL 7044

      RAL 7048

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel of good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. For this we use two main methods for surface treatment of steel parts; electrogalvanizing and powder coating as well as hot-dip galvanizing.

      Assembly and placement

      Freestanding

      Freestanding product that is placed directly on the ground.

      All planters are equipped with internal loops for easier handling. The planters are equipped with adjustable feet to be able to level the ground slope.

      Variants

      As standard, the planters are drained at the bottom to cope with outdoors. If the planters are to be used indoors, this needs to be specified when ordering to get a closed bottom.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaangle-planters
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)1970
    • Profundidade (mm)148
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)285
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)