Publicar produtos
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
Sunday bench
    Nola

    Sunday bench

    Traduzido por Google,

    Esse assento generoso é chamado de domingo, mas foi projetado para ser usado todos os dias da semana. Feita de ripas de carvalho impregnado com Sioo, a superfície se dobra em três alturas diferentes. Um banco multifacetado sem frente nem costas, o domingo convida os indivíduos a sentarem-se confortavelmente ou reclinarem-se com estilo. O domingo pode acomodar tantos indivíduos quanto vários bancos, mas ocupa menos espaço, oferecendo uma alternativa prática a um grupo de móveis.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Height: 100 cm
      Height of seat: 37/70/100 cm
      Depth: 247 cm
      Width: 160 cm
      Weight: 164Kg

      Materials:

      Sioo-treated Oak.

      Steel: zinc plated, yellow powder coated yellow RAL 1018. Seat: Sioo-treated oak.

      Standard coloursRAL 1018Product number

      U16-83SIOO

      Additional description number

      C for any color of steel, start up fee.

      Assembly and placement:

      Requires no installation.

      Detached.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Download our general maintenance advice

      Character:

      A multi-sided bench with no front or back. Invites individuals to sit in comfort.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSunday_bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)1470
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)164
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)