Publicar produtos
A-Bench
Nola

A-Bench

3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O elegante banco A conecta-se com a tradição nórdica de refinamento discreto e contenção legal. Embora a bancada possa parecer discreta, os métodos que sustentam sua construção podem ser considerados de alto design. A base de alumínio fundido do banco combina os braços e as corrediças em uma forma que suporta duas ripas de mogno entre eles. O banco é adequado tanto para interiores como para espaços exteriores.

Especificação
  • Dimensions and weight:

    Length: 180 cm
    Width: 58/44,5 cm
    Height: 65 cm
    Sitting height: 42,5 cm

    Materials:

    Sandcast Aluminum
    Oiled Oak
    FSC-labeled Sipo mahogany

    The side supports are crafted in cast, sandblasted 100% recycled aluminium. The seat is made in oak, or alternatively, mahogany.

    Standard colours

    Product number

    U13-37 A-bench bänk

    Additional description number

    E = Oak
    MH = FSC labeled Sipomahogany

    Assembly and placement:

    Delivered fully assembled

    Freestanding. The base is equipped with holes to bolt it to the ground with M10 bolts. Bolts are not included with the bench.

    Maintenance:

    Oil as required.

    Variants:

    Oak or mahogany.

    Character:

    A simple bench with a striking profile.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaa-bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)650
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)