Publicar produtos
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O poste de amarração Ackord foi projetado como um escultor. A massa sólida de Ackord e sua forma geométrica marcante reúnem arte e design em uma barreira prática para espaços urbanos. Ackord é um ajuste natural para a arquitetura contemporânea e um complemento perfeito para pavimentos e estradas recém-instalados. Projeto: Veikko Keränen.
    Especificação
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaackord_bollard
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de produtosBollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)