Publicar produtos
Alnön table
Nola

Alnön table

Traduzido por Google,
A mesa de cavalete é um clássico do design. Os vikings tinham a sua própria versão, e o exército de Napoleão levou a sua consigo para campos de batalha por toda a Europa. A mesa de cavalete de Thomas Eriksson foi projetada com eficiência militar, combinando anos de funcionalidade com estilo contemporâneo. As pernas dobráveis ​​dobram-se facilmente por baixo, tornando a mesa fácil de guardar e rápida de remontar. O comprimento da mesa é maior do que a maioria das mesas desse tipo e suas ripas de madeira oleadas tornam-na ainda mais durável. Design: Thomas Eriksson
Especificação
  • Fully assembled. Freestanding and attachable. Secure to the ground with fixtures U01-13. Oiled mahogany or teak should be oiled regularly, at least twice a year. Over time the mahogany will turn grey and teak will turn light grey. This efficient trestle table combines functionality with contemporary style.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalnon-table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2100
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)