Publicar produtos
LowBed sunchair
Nola

LowBed sunchair

Traduzido por Google,
Os designs desta linha de mobiliário são unificados por um estilo comum. Cada peça é fabricada com uma estrutura de aço revestida a pó e equipada com assento e encosto em madeira de carvalho oleada. A cadeira e o banco de dois lugares têm um perfil vertical distinto que proporciona conforto e apoio. A espreguiçadeira é um modelo espaçoso com assento e encosto inclinados que convidam o utilizador a relaxar e descontrair. Concebidos para promover o relaxamento, estes designs são a escolha perfeita para pátios junto à piscina, terraços exteriores e varandas de frente para a praia. Quer sejam dispostos em conjunto ou individualmente, os produtos da linha Low/High trazem um design sofisticado para praticamente qualquer ambiente. Design: Mats Aldén
Especificação
  • Height for bed: 350. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a variety of seating. Materials; The frames are made in steel powder-coated in Gris 150 Sablé. The slats are made from oiled oak. Placement: Freestanding. The legs are prepared to be attached to the surface. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. The oak slats should be oiled regularly. Character: Designed to promote relaxation, the Low/High furniture group is a perfect choice for outdoor terraces and poolside patios. Whether arranged as a group or presented individually, the Low/High products bring high design to almost any setting.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalowbed
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)2020
  • Profundidade (mm)620
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)