Publicar produtos
Alta armchair and stool
Nola

Alta armchair and stool

Traduzido por Google,

Alta é uma série de móveis de salão em aço e madeira projetada para ambientes internos e externos. A série incorpora simplicidade, inclusão e versatilidade. Com seus detalhes macios em madeira que lembram travesseiros, Alta exala um ambiente convidativo. Alta oferece flexibilidade e conforto tanto para relaxamento solitário quanto para uma convivência aconchegante com alguém especial.

O que diferencia Alta, como o nome sugere, é a capacidade de elevar (altitude) os móveis adicionando telas perfuradas na parte traseira ou nas laterais. Isto pode criar uma atmosfera mais privada, permitindo aos usuários desfrutar da sensação de estar sentados sob o sol quente da primavera sem precisar de um prédio para se apoiar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalta-armchair
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)875
  • Largura (mm)875
  • Profundidade (mm)725
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLounge chairs
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-11 29 13 13
  • Título OmniclassExterior Chairs

Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)