Publicar produtos
Bollnäs Table
Nola

Bollnäs Table

Traduzido por Google,

A mesa redonda Bollnäs vem em dois tamanhos e tem uma estrutura de metal robusta com peças de madeira robustas. A mesa baixa e redonda é adequada para crianças pequenas.

Especificação
  • Dimensions and weight

    Table
    Height: 72 cm
    Diameter: Ø 67 cm

    Child table
    Height: 52 cm
    Diameter: Ø 45 cm

    Product numbers and combinations

    Ö19-53/67Bollnäs table

    Ö19-54/45Bollnäs child´s table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. 

    Choose a RAL colour.Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Variants

    G for yellow RAL 1023 (steel and wood)
    GK for steel in yellow RAL 1023 and clear lacquered pine.
    R for red RAL 2002 (steel and wood)
    RK för red steel RAL 2002 and clear lacquered pine.
    GR for steel in Gris 2900 Sablé and clear lacquered pine.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard coloursMaterials and surface treatments

    Character

    Round table in two sizes with a turdy metal frame and robust wooden parts.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabollnas-table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)670
  • Profundidade (mm)670
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)