Publicar produtos
Bakgård bench - 300 cm
Bakgård bench - 300 cm
    Nola

    Bakgård bench - 300 cm

    4.1 de 5 estrelas4.1(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Esta mesa e banco aerodinâmicos mostram a beleza do grão natural da madeira, que pode ser realçada ainda mais quando os suportes subjacentes são manchados. O conjunto está em sintonia com a arquitetura contemporânea e o paisagismo, onde a madeira não tratada continua a ser um material popular. Bakgård é a escolha ideal para paisagens conscientes do design, interiores minimalistas e arquitetura contemporânea. Desenho: Jonas Bohlin
    Especificação
    • Some assembly required. Freestanding. Variants : Available in lengths of 175 cm and 300 cm. Materials: The furniture is made from oiled pine or oiled ipé. Maintenance: Oiled wood should be reoiled at least twice a year. Character: An efficient furniture group comprising a table and bench that highlight the beauty of natural wood grain.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabakgard_bench_3000
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)435
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)365
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioIpê cerne
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)