Publicar produtos
Berzelii planter
Berzelii planter
    Nola

    Berzelii planter

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este plantador liso, semelhante a uma bacia, pode ser colocado em cima de um pilar de concreto correspondente para dobrar sua altura ou posicionado em uma superfície texturizada para criar um contraste impressionante. A plantadeira é equipada com um recipiente interno e um tanque de irrigação para manter o composto úmido. Berzelii pode ser facilmente adaptado para uso como fonte ou recurso de água.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      PLANTER
      Length: 125 cm
      Width: 80 cm
      Height: 40 cm
      Overall height (including pipe): 54 cm
      Volume: 140 l
      Weight: 88 kg

      CONCRETE PILLAR
      Total length/height: 202 cm
      Height above ground: 180 cm
      Base plate: 40 cm x 30 cm
      Top: 30 cm x 30 cm
      Weight: 450 kg

      STEEL PILLAR
      Total length/height: 230 cm
      Height above ground: 205 cm
      Weight: 144 kg

      INDIVIDUAL DIMENSIONS
      The diameter of the steel pipe is 30 cm
      The top rim has a diameter of 6.3 cm and is 3.65 mm thick
      The steel sheet steel measures 45 cm x 45 cm

      Materials:

      The planter is made from sand-cast 100% recycled aluminium powder-coated in a silvery finish. The inner container is made of reinforced fibreglass and fitted with foldable handles made of galvanised steel. The pillar is made in reinforced cast concrete, or alternatively, in zinc-electroplated steel powder-coated in Gris 900 Sablé. The base plate for both types of pillars is made in rust-resistant sheet steel. The planters’ top rim is made in hot-dip galvanised steel pipe.

      Standard colours:

      Product number

      Ö16-11 Stjälk. Pelare i armerad, antracitgrå betong.
      Ö16-11G Stjälk. Pelare i grålackerat stål.
      Ö16-10BT16 Mona bevattningstank, 16 lit.
      Ö16-12 Planteringsinsats till Berzelii.
      Ö16-13 Berzelii. Blomsterskål i gjuten aluminium.

      Assembly and placement:

      Some assembly required.

      The planter is secured to the top of the pillar with the three stainless steel M16 screws included. The pillar should be attached to a precast concrete foundation with four M20 adjustable bolts (not included). It should be cemented to the foundation or bonded with a chemical anchor.

      Maintenance:

      Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.

      Variants:

      The pillar is available in cast concrete or in powder-coated steel.

      Character:

      A smooth, basin-like planter that pairs with a corresponding concrete pillar to double its height, or mounted directly to a robust surface to create a striking contrast. It can also be used as a water feature.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaberzelii-planter
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)