Publicar produtos
Bill Post notice board
Nola

Bill Post notice board

Traduzido por Google,
Os quadros de avisos são normalmente superfícies largas e planas onde os cartazes e anúncios são fixados lateralmente. Inspirada em criar um design alternativo, a Broberg & Ridderstråle reinventou o quadro de avisos como um elemento arquitetônico. Criado em forma de coluna, este quadro de avisos é fácil de ver e oferece uma área de superfície maior do que os quadros de exibição tradicionais. A iluminação integrada na parte superior ilumina os sinais, avisos e anúncios fixados abaixo dela. A altura da coluna e seu formato diferenciado chamam a atenção pelos avisos a ela anexados, podendo ser um ponto de encontro em áreas públicas. Projeto: Broberg & Ridderstråle
Especificação
  • Diameter of top overhang: 1.2 m Diameter at bottom of column: 60 cm Placement: Attaches to the surface. Maintenance: Not normally required. Repaint with alkyd oil enamel as needed. Character: This notice board is crafted in the shape of a column, making it easy to see from a distance. It offers a bigger surface area than traditional display boards. Materials: The frame is made from 8 mm steel plate. The lighting fixture is made in 2 mm steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 (even those hidden beneath the product’s exterior). The cladding is made from pine painted in alkyd oil enamel in standard colour yellow RAL 1023. The standard colour for the lighting unit and overhang is yellow RAL 1023. The lighting is made from LED components with an energy consumption of appr 60W. The lighting unit is protected by a semi-transparent polycarbonate sheet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabill_post_notice_board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2580
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)