Publicar produtos
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
    Nola

    Blanka litter bin

    Traduzido por Google,

    A forma elegante desta lixeira contemporânea disfarça suas proporções espaçosas. Feito com um recipiente interno que puxa para fora para esvaziar, remover o lixo e substituir os sacos de lixo não poderia ser mais fácil. Blanka é o complemento perfeito para as áreas onde foram instalados o dissuasor Blenda e o suporte para bicicletas, pois ambos os produtos foram criados pelos mesmos designers.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Height: 87.7 cm
      Depth: 22 cm
      Width: 49.7 cm
      Weight: 73 kg
      Volume: 80 l

      Materials:

      The litterbin is made from zinc-electroplated 2.5 mm steel powdercoated in standard colour green RAL 6017. The lid is made from 8 mm stainless steel. The base is made from cast concrete.

      Standard colours:

      RAL 6017:

      Product number

      Ö30-65

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding

      Maintenance:

      Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Powdercoated in standard colour green RAL 6017. Other colours are available for an additional fee.

      Character:

      Designed by landscape architects, Blanka was made to suit a wide range of indoor and outdoor settings. The inner container pulls outward to empty, making it easy to remove litter and replace the plastic bag.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablanka-litter-bin
    • Familia de productoLitter bins
    • Grupo de produtosLitter bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)877
    • Profundidade (mm)497
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)