Publicar produtos
Cane backed bench
Cane backed bench
    Nola

    Cane backed bench

    Traduzido por Google,
    Este banco de parque de madeira contemporâneo pode ser sustentado pela elegância da velha escola, mas suas curvas nítidas e contornos elegantes atrairão por muitos anos. Nenhuma caminhada no parque estaria completa sem um momento para sentar, relaxar e apreciar a paisagem. Os assentos de parque geralmente são fornecidos em bancos longos com espaço para três ou mais pessoas, ou em cadeiras de jardim que acomodam um indivíduo. O banco com encosto em cana oferece espaço para duas pessoas, preenchendo o espaço entre os assentos individuais e os bancos longos o suficiente para acomodar pequenos grupos. A forma compacta do banco torna-o adequado para espaços demasiado pequenos para bancos de tamanho normal. A bengala é uma escolha perfeita para ambientes com pouco espaço, mas grandes em estilo. Projeto: Broberg & Ridderstråle.
    Especificação
    • Fully assembled. The frame and legs are made from square pipe steel. The seat brackets are made in 5 mm sheet steel. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colour grey RAL 7011. Other colours are available upon request.
 The slats are made in Sioo-impregnated oak. Freestanding. Can be bolted to the surface. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the frame can be repainted using alkyd oil enamel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacane_backed_bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)960
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)495
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (20)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)