Publicar produtos
Stadsbänken bench - 180 cm
Nola

Stadsbänken bench - 180 cm

Traduzido por Google,
Este banco urbano discreto é um design popular naturalmente adequado para ruas, parques e outros espaços públicos. O banco pode ser combinado com mesas ou bancos de apoio do mesmo grupo de móveis para criar uma área de lazer, relaxamento ou jantar. O banco City é totalmente personalizável. Ao escolher entre uma variedade de assentos diferentes (angulares ou retos), tipos de apoios de braços e vários tipos de quadros, o banco pode ser feito sob medida para se adequar a qualquer ambiente. Projeto: Olle Anderson.
Especificação
  • Delivered in parts. The bench can be paired with other products from the City furniture group. Oiled oak, oiled FSC-certified mahogany or alkyd oil enamel on pine in standard colours. The frame for the ground-mounted version is prolonged by 50 cm for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version has a footplate to be attached to ground. The wall-mounted version includes a bracket for attachment to the wall. Maintenance: The oak should be reoiled regularly, at least twice a year. The oak will darken with time. Painted pine should be repainted as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacity_bench180
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)