Publicar produtos
Pots Planters
Pots Planters
    Nola

    Pots Planters

    Traduzido por Google,
    Este deslumbrante conjunto de vasos independentes se destaca entre os suportes de plantas convencionais. Os vasos estão disponíveis em duas versões: um conjunto de dois vasos ou um tríptico de três, ambos sustentados por pernas esbeltas fixadas a uma base elegante. Os vasos são revestidos com pintura eletrostática nas cores verde, bege ou azul. Podem ser posicionados para complementar a disposição dos assentos ou para dividir espaços, oferecendo uma maneira elegante e discreta de delimitar áreas específicas. Design: Broberg & Ridderstråle
    Especificação

    • Variants: Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three.

      Materials: The containers are made from powder-coated steel.

      Standardcolors:

      Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      Green VERT 2100 Sablé YW381I

      Other colors are available for an extra cost.Additional description numberBE for Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      BL for Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      GR for Green VERT 2100 Sablé YW381I

      C for other color for an extra cost.

      Freestanding.

      Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.

      Character: Set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish means of screening-off specific areas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapots_planters
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1260
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)