Publicar produtos
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
Duo bicycle bollard
    Nola

    Duo bicycle bollard

    Traduzido por Google,
    Este suporte de bicicleta surpreendentemente simples foi projetado pela arquiteta paisagista Jenny Osuldsen, que é parceira do premiado escritório de arquitetura Snøhetta. A forma aerodinâmica do Duo e o uso eficiente do material exemplificam o estilo minimalista da assinatura do Snøhetta. O suporte para bicicletas é um complemento perfeito para a arquitetura moderna e oferece um design prático que os ciclistas urbanos podem facilmente usar e apreciar. Como o nome sugere, o Duo oferece espaço para duas bicicletas, cada uma estacionada em ambos os lados. Desenho: Jenny Osuldsen e Snøhetta
    Especificação
    • Fully assembled Variants: The product is available with a zinc-electroplated unpainted finish, or zinc-electroplated and powder-coated in standard colour white RAL 9010. Other colours are available for an additional fee. The base plate bolts into the surface or, alternatively, can be prepared to be bolted 20 cm beneath a pre-cast surface. Materials: The bicycle stand is made in 12 mm plate steel, which has been surface-sanded. The product is available with a zinc-electroplated unpainted finish, or zinc-electroplated and powder-coated in standard colour white RAL 9010. Placement: The base plate is made with four bolt-holes (each has a diameter of 13 mm) for M12 bolts. Character: Duo was designed by Jenny Osuldsen, an architect at Snøhetta. It complements modern architecture in a practical design that suits many urban bicycle schemes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaduo_bicycle_bollard
    • Familia de productoBicycle environment
    • Grupo de produtosBicycle bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)380
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (20)