Publicar produtos
Elbin litter bin - 80 L
Elbin litter bin - 80 L
    Nola

    Elbin litter bin - 80 L

    Traduzido por Google,
    A abertura em forma de mordida de Elbin se assemelha a uma boca faminta para alimentar, facilitando a colocação de lixo diretamente dentro. 'Esvazia quase com a mesma facilidade; à medida que a porta destranca e abre, o anel de metal que segura o saco de lixo desliza para fora para que possa ser puxado livremente com um movimento fácil. ' Projeto: Andreas Sture e Olle Anderson.
    Especificação
    • 80-LITRE VERSION. Ordered in three different sizes, 50 L, 80 L, 120 L. Elbin’ can be wall-mounted or installed to a base. A range of base options to choose from. The base is made in standard grey concrete or terrazzo concrete. Also attachable foot plate. The litterbin is made in steel plate, chromed and powder-coated in standard colours. Start-up fee for non-standard colours. The body and base are powder-coated in standard colour light grey Gris 150 Sablé. Different attachment options are available. A version with an integrated ashtray is also available. Some assembly required. Placement: The base-mounted version is freestanding and the ground-mounted version is to be cast 40 cm below ground. The attachable version should be bolted to a foundation. The 50-litre version can be wall-mounted. Maintenance: Powder-coated finishes can be repainted with alkyd oil enamel if needed.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbin_litter_bin
    • Familia de productoLitter bins
    • Grupo de produtosLitter bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (7)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (84)