Publicar produtos
Erba Stool
Nola

Erba Stool

Traduzido por Google,

Erba - Banquinho

Design de Mia Cullin

A jardinagem doméstica é um setor em crescimento, relevante tanto para escolas e lares de idosos quanto para jardins comunitários e quintais residenciais. Atendendo à demanda por equipamentos de jardinagem atraentes e funcionais, a Erba oferece uma bancada para o cultivo de plantas, espaço para guardar utensílios e uma treliça para pendurar ferramentas. A Erba é um banco que faz parte de um conjunto de móveis com uma treliça de cultivo e uma bancada com espaço para pendurar ferramentas e outros acessórios de jardinagem.

O banco Erba faz parte de um conjunto de mobiliário que inclui uma treliça para cultivo e uma bancada com espaço para pendurar ferramentas e outros acessórios relacionados ao cultivo. Erba ajuda a tornar o ato de semear, cultivar e colher plantas uma fonte de inspiração para indivíduos e comunidades.

Especificação
  • Dimensions and weight

    Width: 55 cm
    Height: 67 cm
    Depth: 42 cm

    Product numbers and combinations

    Ö16-35Erba Stool

    Standard colours

    RAL 6028

    RAL 7022

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaerba-stool
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosStools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)670
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)