Publicar produtos
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    Traduzido por Google,
    A lixeira Foga é uma cesta moderna para reciclagem para uso interno, com texto cortado a laser para uma classificação mais clara. Quatro módulos individuais podem ser agrupados para formar um quadrado, cada um posicionado de forma que uma abertura fique voltada para cada lado externo. Facilmente acessível, o Foga sinaliza uma nova direção para os recipientes de resíduos públicos. Desenho: Eva Herdin
    Especificação
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafoga_litter_bin_40l
    • Familia de productoLitter bins
    • Grupo de produtosLitter bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (7)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (84)