Publicar produtos
Folke planter - medium
Nola

Folke planter - medium

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
O impressionante grupo de floreiras Folke é livre de enfeites ou detalhes decorativos, caracterizados por superfícies elegantes que enfatizam a beleza robusta do alumínio fundido. Fabricado em diferentes tamanhos, Folke fornece o recipiente perfeito para praticamente qualquer tipo de vida vegetal. Recipientes internos integrais e tanques de irrigação internos para rega contínua também estão disponíveis. Desenho: Karna Lindstedt
Especificação
  • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 140 L. Diameter of base: 44 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafolke_medium_planter
  • Familia de productoPlanting
  • Grupo de produtosPlanters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)640
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)54
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)