Publicar produtos
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

3.6 de 5 estrelas3.6(12 avaliações)
Traduzido por Google,
O guarda-sol Four Seasons é um design robusto para todo o ano que desvia o calor do sol e oferece abrigo da chuva. Feito de peças de chapa de aço centradas em torno de um poste de aço, o guarda-sol se prende firmemente ao chão para resistir a rajadas de vento. Projetado com um perfil marcante que se afasta da base, o guarda-sol adiciona um elemento contemporâneo aos jardins e pátios, ou a qualquer ambiente onde seja necessário abrigo e sombra. Desenho: Thomas Bernstrand
Especificação
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafour-seasons-parasoll
  • Familia de productoShelter/Storage
  • Grupo de produtosShelters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2140
  • Largura (mm)2390
  • Profundidade (mm)2390
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)43
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (83)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)