Publicar produtos
Frame planter - 730 L
Nola

Frame planter - 730 L

3.6 de 5 estrelas3.6(27 avaliações)
Traduzido por Google,
Poucos designers criam contêineres tão habilmente quanto a dupla Broberg & Ridderstråle, de Estocolmo, cujos projetos incluem plantadores cúbicos e retilíneos. Este conjunto de floreiras caracteriza-se por laterais que se afunilam para dentro e para cima a partir da base, encontrando o rebordo superior num ponto interior, tornando visível a parte superior da moldura enquanto oculta a metade inferior. Ao tornar o quadro visível, cria um aro largo e fornece alças. Os plantadores têm um efeito trompe l'oeil atraente que pode enganar os olhos, mas não a mão. Projeto: Broberg & Ridderstråle.
Especificação
  • Volume: 730 L. Alos available in 120-litre, 130-litre, or 340-litre versions. Fully assembled. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaframe_planter_730l
  • Familia de productoPlanting
  • Grupo de produtosPlanters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)920
  • Largura (mm)950
  • Profundidade (mm)950
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)