Publicar produtos
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
Gard table
    Nola

    Gard table

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Mesa em dois comprimentos. A versão longa da mesa pode ser estendida em 40 cm de comprimento para fornecer acessibilidade extra aos usuários de cadeira de rodas. Gard é robusto o suficiente para uso externo durante todo o ano, mas elegante o suficiente para complementar também os espaços internos.

    Especificação
    • Dimensions

      height: 78 cm
      length: 113 cm / 165 cm
      width: 75 cm
      weight: 33 kg, 41 kg

      Product number:

      U33-11 Gard table 113 cm
      SU33-11 Gard table 165 cm
      SU33-11T Gard table for wheelchair

      Assembly:

      Supplied partially assembled.

      Variants:

      The table is available in two different lengths, also adapted for wheelchairs. Part of the Gard furniture group.

      Materials:

      Electro-galvanized and powder-coated steel in standard RAL 3016, black RAL 9005 and gray, Gris 2150 Sablé. Table top in Accoya wood or Sioo-oak.

      Additional description number:

      Sioo for Sioo oak
      R for red RAL 3016
      S for black RAL 9005
      GR for gray, GRIS 2150 Sablé
      P for extension table
      T for wheelchair adaptation (available only for Gard table 165 cm)
      C for any color, at an additional cost.

      Placement:

      Detached or attachable.

      Maintenance:

      Damaged steel parts are improved with alkyd paint if necessary. Accoya is maintenance-free.

      Examples:

      Public environments outdoors, courtyards, schools, parks and squares.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagard-table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)1650
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    3.8 de 5 estrelas 3.8 (66)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (81)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
    3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)