Publicar produtos
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

Traduzido por Google,
O dissuasor de bicicleta Goggle 2 é uma combinação eficiente de aros de metal e um poste independente. Os anéis de metal elegantes na parte superior fornecem acessórios onde as bicicletas podem ser travadas com segurança. Os cabeços de bicicleta podem ser posicionados em uma longa fila ou dispostos em formas curvas para complementar a paisagem ao seu redor.
Especificação
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagoggle2_bicycle_bollard
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (18)
3.6 de 5 estrelas 3.6 (20)