Publicar produtos
Gry Sofa
Gry Sofa
    Nola

    Gry Sofa

    Traduzido por Google,

    Gry é uma nova série de móveis com foco no conforto, estética e durabilidade em seu núcleo. A combinação desses atributos significa que Gry fala com uma voz visual clara e funcional. Elegante, despojado e convincente em sua seleção de materiais e dimensões; a borda protetora que a circunda suaviza a forma. O alcance é muito flexível e se encaixa facilmente em uma variedade de contextos; com opções para adicionar braços, base giratória e mesas.

    Especificação
    • Dimensions and weight

      Sofa Width: 155 cm. Depth: 55 cm. Height: 76 cm. Seat height: 45 cm. Weight: 46 kg 

      Materials:

      Wood - Oiled oak or Linax impregnated pine. 

      Steel - Galvanized, yellow chromated and powder coated.

      Standard color - Black Olive RAL 6015.

      Standard colours:

      RAL 6015

      Product number:

      U14-10 - Gry sofa

      U14-11 - Gry sofa with armrest

      Assembly and placement:

      The furniture is delivered partially assembled. Stand is mounted against the respective seat basket or table top with the included screw.

      Cast 400 mm in the ground or bolted above ground, in a floor or cast-in-place foundation.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary. Oak is oiled if necessary. Linax pine is maintained if needed.

      Variants:

      Furniture group with sofa, table, chair and armchair with armrests. Chair and armchair are available with or without swivel function. All furniture is available as ground-fixed or attachable with a foot plate. M = Ground mount N = Attachable (with foot plate) C = Optional colored steel

      Examples:

      Streets and squares, schoolyards, shopping malls and other public spaces.

      Character:

      Inviting, robust and versatile furniture group with several variants and functions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagry-sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)1550
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)