Publicar produtos
Hjorthagen armchair
Hjorthagen armchair
    Nola

    Hjorthagen armchair

    Traduzido por Google,
    Os bancos, poltrona e mesa do grupo de móveis Hjorthagen são a combinação perfeita de móveis de jardim tradicionais e design contemporâneo de exterior. Cada peça é trabalhada em madeira, honrando a longa tradição de artesanato que caracteriza os móveis de madeira escandinavos. O grupo de móveis Hjorthagen reinventa os móveis tradicionais de madeira pintada em um estilo durável ao ar livre que confere um elemento de artesanato refinado a qualquer ambiente. Projeto: Peter Brandt.
    Especificação
    • Alkyd oil enamel on pine or oiled oak or Sioo-treated oak. Also available in FSC-Mahogny. Standard colours in Yellow NCS S 3060-Y20R, White NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G or Reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Non standard colours for an additional fee. Seat and back, dimension 32×192 mm profile-planed glulam, frame 42mm. Alkyd oil enamel on pine, oiled oak. The legs are provided with plastic feet. Freestanding. Two complete ground security fixings can be ordered separately, see article U16-55. Mounting of four legs requires two sets of fixings. Maintenance: Paint on pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Oil oak at least once a year. The oak will turn grey when used outdoors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahjorthagen_armchair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)890
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (83)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)