Publicar produtos
Hjorthagen backed bench - with armrests
Nola

Hjorthagen backed bench - with armrests

Traduzido por Google,
Este banco com encosto, assim como a mesa, poltronas e bancos da família Hjorthagen, continua a tradição sueca de móveis pintados. Pintado em esmalte de óleo alquídico, o banco é durável o suficiente para uso ao ar livre durante todo o ano. Uma versão sem pintura do banco também está disponível em carvalho oleado, que mostra a beleza natural do grão da madeira. Projeto: Peter Brandt.
Especificação
  • Delivered in parts. To be assembled with the bolts enclosed. Oiled oak or painted pine. The slats in the seat and backrest are made from profile-planed glue-laminated pine. The wood is painted with alkyd oil enamel in standard colours NCS S 3060-Y20R, NCS S 0502-Y, NCS S 8010-B90G or NCS S 4550-Y80R. The legs are fitted with plastic feet. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. The bench can be secured to the ground with fixtures ordered separately. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken. Painted pine can be treated as needed with alkyd oil enamel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahjorthagen_backed_bench_armrest
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBacked benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)1860
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)