Publicar produtos
Hjorthagen bench
Nola

Hjorthagen bench

4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
A madeira pintada é popular em móveis suecos há vários séculos, desde quando a carpintaria local era pintada para se assemelhar a móveis franceses. Paradoxalmente, os móveis de madeira pintada tornaram-se mais tarde a marca sueca. Este banco, como a mesa pintada, poltronas e bancos da família Hjorthagen, tornam os elementos deste estilo duráveis o suficiente para o exterior. Projeto: Peter Brandt
Especificação
  • Delivered in parts for assembly with the bolts provided. The bench is made in oiled oak, or alternatively, painted pine. The seat and backrest are made in profile-planed glulam. Plastic feet are provided for the legs. The standard colours for the painted pine are yellow NCS S 3060-Y20R, white NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G and reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Variants: The bench is made in oiled pine, oiled mahogany or in alkyd oil enamel on pine, standard colours. Freestanding. Ground fixtures can be ordered separately using product code U16-55. Two sets of ground fixings are required to mount all four legs. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed. The oak should be oiled at least once a year. The oak will darken and turn grey over time.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahjorthagen_bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBenches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)