Publicar produtos
Hjorthagen table - rectangular
Nola

Hjorthagen table - rectangular

Traduzido por Google,
Os bancos, poltrona e mesa do grupo de móveis Hjorthagen são a combinação perfeita de móveis de jardim tradicionais e design contemporâneo de exterior. Cada peça é trabalhada em madeira, honrando a longa tradição de artesanato que caracteriza os móveis de madeira escandinavos. O grupo de móveis Hjorthagen reinventa os móveis tradicionais de madeira pintada em um estilo durável ao ar livre que confere um elemento de artesanato refinado a qualquer ambiente. Projeto: Peter Brandt
Especificação
  • Fully assembled. The furniture frames are made from alkyd oil-enamelled pine or oiled oak. The seats and backrests are made in glulam. Freestanding. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahjorthagen_rectangular_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1650
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)