Publicar produtos
Hook bicycle bollard
Nola

Hook bicycle bollard

3.1 de 5 estrelas3.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Os bicicletários são um marco na paisagem da cidade. Suas formas funcionais são fáceis de distinguir, e os alinhamentos laterais que formam nos centros urbanos são difíceis de perder. Com isso em mente, os designers decidiram criar um suporte para bicicletas que fosse ousado o suficiente para se destacar em um cenário urbano, mas de perto, parecesse menor. A ampla faixa de metal que forma a estrutura de Hook permite que ele seja visto à distância, enquanto sua largura estreita parece simplificar sua forma quando vista de lado. Disponível em laranja, azul pastel ou cinza claro, a escolha da cor pode tornar o suporte da bicicleta mais visível ou permitir que ele se derreta no fundo. Design: Note Design Studio.
Especificação
  • DimensionsHeight: 75 cm Width: 13.5 cm Foot plate: 20 cm × 10 cm Opening for lock/chain: 7.7 cm Assembly: Bolts to the surface. Variants: The bicycle stand is available in three standard colours: RAL 2010, RAL 6033 and RAL 7022. Materials: The bicycle stand is made from zinc-electroplated, yellow-chromed and powder-coated steel. Placement: The footplate is produced with bolt-holes to attach it to a built surface with four M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Character: A streamlined bicycle stand bold enough to stand out in the urban environment.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahook_bicycle_bollard
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de produtosBicycle bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)135
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)