Publicar produtos
Kajen backed bench - with armrest
Nola

Kajen backed bench - with armrest

Traduzido por Google,
Os designs do grupo de móveis Kajen com mesa, banco e banco com encosto são caracterizados por perfis que parecem ser nítidos e alertas, mas convidam os transeuntes a sentar e relaxar. Cada um é um exemplo líder de design eficiente, sendo a escolha perfeita para ambientes com pouco espaço, mas com grande estilo. Os assentos e encostos são feitos com o máximo de conforto em mente, e sua construção em ardósia permite que a água da chuva escoe facilmente. O grupo também inclui o banco de pé Kajen planka, que oferece um poleiro que permite que os indivíduos permaneçam na posição vertical, o mini banco com encosto Kajen, a espreguiçadeira Kajen e a rede Kajen nova de 2014. O luxo descontraído deste grupo de móveis é uma adição única ao qualquer espaço público. Projeto: Thomas Bernstrand.
Especificação
  • Fully assembled. The items bolt to the ground, can be wall-mounted and some can cantilever from a vertical surface. The items are available in lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. Armrests may be added to some items. Materials: The legs are made from bent steel. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. The slats in the seat and backrest are made in stained pine, Mahogany or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour of the wood is NCS S5502-B. Non standard colours for an additional fee.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakajen_backed_bench_armrest
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBacked benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)