Publicar produtos
Kajen sun lounger
Nola

Kajen sun lounger

Traduzido por Google,
Criada em uma forma arrebatadora que se equilibra sobre uma estrutura aerodinâmica, a espreguiçadeira Kajen é feita com o máximo conforto em mente. Um dos primeiros bancos de parque a serem acompanhados por um apoio para os pés, o design convida quem está sentado a colocar os pés para cima, ou simplesmente sentar e relaxar. Nesta temporada, lançamos uma nova versão da espreguiçadeira fabricada em carvalho tratado com Sioo. O processo de tratamento Sioo usa um revestimento de silicone à base de água para proteger a madeira, proporcionando uma alternativa popular ao carvalho oleado. O resultado é uma superfície durável e anti-intempéries que é praticamente livre de manutenção. O luxo descontraído desta espreguiçadeira e apoio para os pés será uma adição única a qualquer espaço público. Projeto: Thomas Bernstrand.
Especificação
  • Footrest: Lengths: 120 cm, 180 cm or 300 cm Depth: 20 cm Height: 33 cm Depth of mid-section: 27 cm Assembly: Some assembly required. The seat, mid-section and footrest are delivered pre-attached to the steel plate. The seat and footrest bolt to the legs with the bolts provided. Three standard lengths: 120 cm, 180 cm and 300 cm. Materials: The seat frame, footrest supports and mid-section are made in steel plate. The armrests are made from steel plate. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-lacquered in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. The seat and backrest slats are made in painted pine or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour for painted pine is light grey NCS S5502-B ljusljusgrå NCS S5502-B. Placement: Bolts to a pre-prepared base.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakajen_sunbed
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBacked benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)830
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)