Publicar produtos
Kajen table
Nola

Kajen table

Traduzido por Google,
Parte do grupo de móveis Kajen, esta mesa eficiente é construída com ripas de madeira e dimensionada para se adequar aos assentos da linha. As pernas de aço dobradas podem ser aparafusadas ao chão, ancorando a mesa permanentemente no lugar. A mesa pode ser combinada com bancos Kajen para criar um ambiente para refeições ao ar livre ou recreação. Colocada em ambientes onde são instalados o Kajan Mini ou outros bancos Kajan, a mesa torna-se parte de um conjunto de móveis coordenados que torna os diversos espaços mais uniformes. A mesa pode ser complementada por uma bandeja e suporte de menu do grupo Kajen. Projeto: Thomas Bernstrand.
Especificação
  • Some assembly required. The tabletop bolts to the legs and metal parts. Available in standard lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. The table can be paired with seating in the Kajen furniture group. The legs and frame are made in steel. All steel parts are galvanised and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available upon request and for an additional fee. The slats are crafted in painted pine or oiled FSC-certified Ipé. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. PlacementThe table bolts to the ground at two attachment points. Maintenance: Please see http://www.nola.se/sv/underhall.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakajen_table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)745
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)